インターフェースSPI, ABZ, UVW, PWM
-
パッケージSMD
-
分類ISO 26262-compliant, AEC-Q100
-
技術Hall
-
温度 範囲-40 °C~150 °C
-
磁界 範囲20 mT~120 mT
-
電源電圧 範囲3 V~5.5 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLE49012S0001XTMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 5000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2039 | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2039 |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 高精度な角度測定
- 1.5 µsの超低遅延
- オン軸/オフ軸の測定対応
- 統合システム自己校正
- 複数のインターフェース オプション
- コンパクトなPG‑VSON‑8パッケージ
- 磁界範囲30~120 mTにおける角度誤差 = 0.1°
利点
- モーター システムへの柔軟な統合
- 高速動作時でも信頼性の高い性能
- エンドオブライン校正工数の削減
- 車載安全規格に準拠
- 柔軟な設計オプション
- 優れたコスト パフォーマンス比
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.