TLE4279G
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at leastn.a
-
ウォッチドッグNo
-
ステータス出力No
-
ドロップアウト電圧250 mV
-
パワーグッドNo
-
ベース製品n.a
-
ホールドNo
-
リセットYes
-
レギュレーター タイプGeneral Purpose
-
出力電圧タイプ5.0 V
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
動作電圧 範囲5.5 V~45 V
-
早期警告Yes
-
有効 (=禁止)No
-
精度2 %
-
認定Automotive
-
過電圧保護No
-
電源障害No
-
静止電流210 µA
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- Output voltage tolerance ≤ ± 2%
- 150 mA current capability
- Very low current consumption
- Early warning
- Reset output operational down to VQ = 1 V
- Overtemperature protection
- Reverse polarity proof
- Adjustable reset threshold
- Very low dropout voltage
- Wide temperature range
- Green Product (RoHS compliant)
- AEC Qualified
利点
- Robust protection features
- Wide input operation and temperature range
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.