TLE4254GS
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2038
-
ウォッチドッグNo
-
ステータス出力Yes
-
ドロップアウト電圧200 mV
-
パワーグッドNo
-
ファミリーOPTIREG™ linear Trackers
-
ベース製品TLE4254xx
-
ホールドNo
-
リセットNo
-
レギュレーター タイプTrackers
-
出力電圧タイプTracking
-
出力電流 (最大)70 mA
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
動作電圧 範囲4 V~45 V
-
早期警告No
-
有効 (=禁止)Yes
-
環境規制対応Halogen free, RoHS compliant
-
精度0.1 %
-
認定Automotive
-
過電圧保護No
-
電源障害No
-
静止電流50 µA
| 推奨 | ||||
|
OPN
|
TLE4254GSXUMA4 | TLE4254GSXUMA1 | ||
| 製品ステータス | active and preferred | not for new design | ||
| インフィニオン パッケージ | PG-DSO-8 | |||
| パッケージ名 | N/A | N/A | ||
| 梱包サイズ | 2500 | 2500 | ||
| 梱包形態 | TAPE & REEL | TAPE & REEL | ||
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | N/A | ||
| 防湿梱包 | DRY | DRY | ||
| 鉛フリー | Yes | Yes | ||
| ハロゲンフリー | Yes | Yes | ||
| RoHS対応 | Yes | Yes | ||
| 長期供給予定期限 | 2038 | - | ||
| 発売開始日 | 09/2016 | - | ||
| 組立国 |
MY
|
- | ||
| ウェハ製造国 |
MY
|
- | ||
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|||
|
|
||||
|
|
|
|||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2038 |
| 発売開始日 | 09/2016 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | PG-DSO-8 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | - |
| 発売開始日 | - |
| 組立国 | - |
| ウェハ製造国 | - |
特長
- 70 mA output current capability
- Very tight output tracking tolerance
- Output voltage adjustable down to 2.0 V
- Operation with 1µF ceramic o/p capacitor
- Flexibility of output voltage
- Status output to indicate short circuits
- Very low dropout voltage
- Combined reference / enable input
- Very low current consumption in OFF mode
- Wide input V R -20V≤VI≤ +45V
- Temperature R: -40°C≤Tj≤150°C
- Output protected against short circuit
利点
- Efficient and accurate V replication
- Robust tracking power supply
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.