TLE4254EJ S
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLE4254EJ S

The TLE4254EJ S is a monolithic integrated low-dropout voltage tracking regulator with high accuracy in small PG- DSO-8 packages.
複数のOPNを利用可能
個.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2038
  • ウォッチドッグ
    No
  • ステータス出力
    Yes
  • ドロップアウト電圧
    200 mV
  • パワーグッド
    No
  • ファミリー
    OPTIREG™ linear Trackers
  • ベース製品
    TLE4254xx
  • ホールド
    No
  • リセット
    No
  • レギュレーター タイプ
    Trackers
  • 出力電圧タイプ
    Tracking
  • 出力電流 (最大)
    70 mA
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 動作電圧 範囲
    4 V~45 V
  • 早期警告
    No
  • 有効 (=禁止)
    Yes
  • 環境規制対応
    RoHS compliant, Halogen free
  • 精度
    0.1 %
  • 認定
    Automotive
  • 過電圧保護
    No
  • 電源障害
    No
  • 静止電流
    50 µA

OPN
TLE4254EJSXUMA2 TLE4254EJSXUMA1
製品ステータス active and preferred not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A N/A
梱包サイズ 2500 2500
梱包形態 TAPE & REEL TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3 N/A
防湿梱包 DRY DRY
鉛フリー Yes Yes
ハロゲンフリー Yes Yes
RoHS対応 Yes Yes
長期供給予定期限 2038 -
発売開始日 02/2015 -
組立国
MY
-
ウェハ製造国
MY
-
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2038
発売開始日 02/2015
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 -
発売開始日 -
組立国 -
ウェハ製造国 -
The IC supplies off-board systems in automotive applications with protection functions. It operates with supply voltages up to 40V and provides accurate output voltage based on a reference voltage applied at the adjust input. The output can drive loads up to 70mA, following the 5V output of a main voltage regulator as a reference.

特長

  • 70 mA output current capability
  • Very tight output tracking tolerance
  • Output voltage adjustable down to 2.0 V
  • Operation with 1µF ceramic o/p capacitor
  • Flexibility of output voltage
  • Status output to indicate short circuits
  • Very low dropout voltage
  • Combined reference / enable input
  • Very low current consumption in OFF mode
  • Wide input V R -20V≤VI≤ +45V
  • Temperature R: -40°C≤Tj≤150°C
  • Output protected against short circuit

利点

  • Efficient and accurate V replication
  • Robust tracking power supply

図

TLE4254EJ S
TLE4254EJ S
TLE4254EJ S
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ