Currently planned availability until at least2039
-
fSW 範囲100 kHz~2200 kHz
-
Iq5000 µA
-
PWMYes
-
VS 範囲4.5 V~60 V
-
オープン負荷検出Yes
-
トポロジーMultitopology DC-DC controller
-
ファミリーLITIX™ Power
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
短絡回路保護Yes
-
種類Multitopology
-
許容範囲3.5%
-
調光Analog and Digital
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLD60982ESXUMA3 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 3000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Dual-channel peak current controller
- channel configurable in Boost,Buck,SEPIC
- n-channel switching MOSFET
- 100kHz to 500kHz range spread spectrum
- Synchronization 100kHz-500 kHz,2.2 MHz
- Wide input voltage range from 4.5V-60V
- Integrated PMOS gate drivers
- Channels in phase opposition
- Automotive qualified
利点
- Reduced EMI emissions
- Protect with highside load disconnection
- 2.2 MHz option for small size DC-DC
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.