TLD6098-1EP
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2039
-
fSW 範囲100 kHz~2200 kHz
-
Iq5000 µA
-
PWMYes
-
VS 範囲4.5 V~60 V
-
オープン負荷検出Yes
-
トポロジーMultitopology DC-DC controller
-
ファミリーLITIX™ Power
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
短絡回路保護Yes
-
種類Multitopology
-
許容範囲3.5%
-
調光Analog and Digital
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLD60981EPXUMA3 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 3000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Fixed voltage configuration in Boost
- MOSFET from internal 5 V regulator
- Flexible switching frequency range
- Synchronization with external clock
- Wide input V range from 4.5 V to 60 V
- Analog and PWM dimming feature
- Automotive qualified
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.