2026/10/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
TLD5501-2QV
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2037
-
fSW 範囲200 kHz~700 kHz
-
Iq3 µA
-
PWMYes
-
VS 範囲4.5 V~40 V
-
インヒビットYes
-
オープン負荷検出Yes
-
トポロジー2ch DC-DC Synchronous Buck with SPI
-
動作温度 範囲40 °C~150 °C
-
短絡回路保護Yes
-
種類Buck
-
許容範囲3.0%
-
調光Analog and Digital
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLD55012QVXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- Dual-chan.synchronous Buck DC-DC
- Constant Current & Constant V Regulation
- Individual chan. or Multiphase operation
- Wide VIN R
- Wide LED forward V R (2V to 50V)
- LED accuracy+/-3% at Tj=25° & 5% temp R
- 16bit SPI for diagnostics & control
- >Efficiency in every condition up to 96%
- Limp Home Function (Fail Safe Mode)
- Flexible current sense
- EMC optimized device
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.