TLD5191ES
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2037
-
fSW 範囲200 kHz~700 kHz
-
Iq1.5 µA
-
PWMexternal or embedded PWM engine
-
VS 範囲4.5 V~40 V
-
インヒビットYes
-
オープン負荷検出Yes
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
短絡回路保護Yes
-
種類Buck-boost
-
調光Analog and Digital
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLD5191ESXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 3000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- MOSFET H-Bridge with single inductor
- Constant current & constant V regulation
- Wide VIN range (Device 4.5V to 40V)
- Wide LED forward V R (2V up to 55V)
- LED current accuracy+/-3% at Tj=25°
- Frequency range from 200kHz to 700kHz
- Spread spectrum always active
- Overvoltage, shorted LED fault
- Adjustable soft start
- Dimming features: analog & PWM dimming
- Small thermally enhanced TSDSO-24package
利点
- Compact Design Enable by High Efficiency
- Reliable load diagnosis; easy to use.
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.