TLD5097EP
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2037
-
fSW 範囲100 kHz~500 kHz
-
Iq10 µA
-
PWMNo
-
VS 範囲4.5 V~45 V
-
オープン負荷検出Yes
-
トポロジーMultitopology DC-DC controller
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
短絡回路保護Yes
-
種類Multitopology
-
許容範囲3.3%
-
調光Analog and Digital
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLD5097EPXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | PG-TSDSO-14 | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 3000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | PG-TSDSO-14 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- Channel Multitopology DC-DC Controller
- Constant Current||Constant V Regulation
- Wide Input Voltage Range from 4.5V to45V
- Very Low Shutdown Current: I q_OFF<10 µA
- Switching Frequency R from 100to500kHz
- Synchronization with clock source
- Analog Dimming to adjust avg LED current
- Internal 5 V Low Drop Out V Regulator
- Open Circuit Detection
- Output Overvoltage Protection
- Internal Soft Start
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.