TLD5045EJ
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2038
-
fSW 範囲50 kHz~300 kHz
-
Iout (最大)700 mA
-
Iq (最大)700 mA
-
Iq2 µA
-
PWMYes
-
VS 範囲5 V~40 V
-
インヒビットYes
-
オープン負荷検出Yes
-
トポロジーDC-DC Buck
-
分類--
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
短絡回路保護Yes
-
種類Buck
-
調光Analog and Digital
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLD5045EJXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- Highly integrated BUCK DC-DC converter
- Constant Current Generation
- Wide Input Voltage Range from 5V to 40V
- Peak Current Regulation
- Ultra-low <2uA current in Sleep Mode
- Integrated transistor with low Vsat
- Integrated load current sense resistor
- Integrated status pull down transistor
- Overtemperature Protection
- Adjustable switch freq. with external RC
- External PWM Dimming Input
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.