1チャネルあたりの出力電流 範囲0 mA~63.125 mA
-
Currently planned availability until at least2039
-
PWMエンジンYes
-
VS 範囲5.5 V~18 V
-
オープン負荷検出Yes
-
トポロジーLinear
-
ファミリーLITIX™ Interior
-
出力チャネル12
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
熱過負荷保護Yes
-
短絡GND検出Yes
-
許容範囲5% @ 25 °C
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLD403012ESXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 3000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 12チャネルLIN LEDドライバ
- チャネルあたり最大63.125 mA
- チャネル並列化で高電流に対応
- 610 Hzの16ビットPWM
- 最大電圧40 V
- Arm® Cortex®-M23 MCU
- 38 kBオンボード フラッシュ、3 kBオンチップRAM
- 576バイト1000 TPオンチップ メモリ
- 11ビットADC、差動入力 0~8 V
- 追加のGPIOピン×2
- PG-TSDSO-24、RoHS準拠
利点
- MCUを容易にプログラム可能
- 容易で安定したソフトウェア開発
- 高いアプリケーション柔軟性
- 追加のセンシングおよび制御機能
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.