TLD1314EL
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLD1314EL

LITIX™ Basic TLD1314EL is a three channel high side driver IC with integrated output stages

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLD1314EL
TLD1314EL


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2038
  • Iq
    0.1 µA
  • PWM
    Yes
  • PWMエンジン
    No
  • VQ (マルチ)
    40.0 V
  • VS 範囲
    5.5 V~40 V
  • インヒビット
    No
  • オープン負荷検出
    Yes
  • トポロジー
    Linear
  • ファミリー
    LITIX™ Basic
  • フィードバック出力
    No
  • 出力チャネル
    3
  • 出力電流
    60 mA
  • 制御入力
    1
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 短絡GND検出
    Yes
  • 短絡回路保護
    Yes
  • 製品カテゴリ
    Automotive Lighting ICs
  • 言語
    SPICE
  • 許容範囲
    7%

OPN
TLD1314ELXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
The TLD1314EL is designed to control LEDs with a current up to 120 mA. In typical automotive applications the device is capable to drive i.e. 3 red LEDs per chain (total 9 LEDs) with a current up to 60mA, which is limited by thermal cooling aspects. The output current is controlled practically independent of load and supply voltage changes.

特長

  • Integrated O/P,optimized to drive LEDs
  • Output current up to 120mA per channel
  • Low current consumption in sleep mode
  • PWM-operation supported via VS-pin
  • Output current adjustable
  • Reverse polarity protection
  • Undervoltage detection
  • Open load&short circuit to GND diagnosis
  • Wide temperature range:-40 °C
  • PG-SSOP14 package with exposed heatslug
  • Green Product (RoHS compliant)

アプリケーション

図

tld1314el
tld1314el
tld1314el
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ