Currently planned availability until at least2038
-
Iq0.1 µA
-
PWMYes
-
PWMエンジンNo
-
VQ (マルチ)40.0 V
-
VS 範囲5.5 V~40 V
-
インヒビットYes
-
オープン負荷検出No
-
トポロジーLinear
-
ファミリーLITIX™ Basic
-
フィードバック出力No
-
出力チャネル1
-
出力電流180 mA
-
制御入力1
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
短絡GND検出No
-
短絡回路保護Yes
-
製品カテゴリAutomotive Lighting ICs
-
言語SPICE
-
許容範囲7%
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLD1120ELXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- 1 Channel device integrated o/p stage
- Output current up to 360mA
- Low current consumption in sleep mode
- PWM-operation supported via VS- & EN-pin
- Output current adjustable
- Reverse polarity protection
- Undervoltage detection
- Wide temperature range:-40°C
- PG-SSOP14 package with exposed heatslug
- Green Product (RoHS compliant)
- AEC Qualified
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.