ParallelingYes
-
Peak Efficiency97.5 %
-
Pout1300 W
-
VIN40-60 V
-
Vout5-7.5 V
-
デジタル インターフェイスPMBus
-
パッケージ41.8 x 18.8 x 7.7 mm
-
レギュレーター タイプUnregulated
-
出力電流 (最大)200 A
-
動作温度 範囲-40 °C~125 °C
-
実装SMD
|
OPN
|
|
|---|---|
| 製品ステータス | coming soon |
| インフィニオン パッケージ | LG-MAMGA-23 |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | N/A |
| 梱包形態 | N/A |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | N/A |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
VN
|
| ウェハ製造国 |
SG
|
|
|
|
| 製品ステータス | coming soon |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | LG-MAMGA-23 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
VN
|
| ウェハ製造国 |
SG
|
特長
- 非絶縁型 固定変換比8:1
- インフィニオン独自のHSCトポロジー
- 40~60 V入力範囲
- スケーラブルな並列接続に対応
- PMBus/I2Cデジタル制御
- 設定可能な保護機能とテレメトリ
- 伝導冷却式コールドプレート対応
- 標準41.8 x 18.8 x 7.7 mmパッケージ
- 鉛フリーRoHS準拠パッケージ
- はんだ付け方法: 鉛フリーSMDリフロー
利点
- 高電力密度ソリューション (1 A/mm2以上)
- 垂直給電が可能
- 8:1でシステム効率が向上
- コールドプレート対応で熱管理を向上
- 使いやすいユーザーフレンドリーな設計
- 標準フットプリントで電源供給を簡素化
- 単一PCBで信頼性を向上
- IPの問題なし - 独自のHSCトポロジー
- 熱的に厳しいエリアでも動作
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.