Iout140 A
-
スイッチング周波数2 MHz
-
パッケージLG-MLGA-72
-
モイスチャー感度レベル3
-
入力電圧16 V
-
出力電圧 範囲0.225 V~3 V
-
寸法10x9x4.8 mm
-
種類Multiphase
-
認定Industrial
|
OPN
|
TDM22545TXUMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | coming soon |
| インフィニオン パッケージ | LG-MLGA-72 |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY,VN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | coming soon |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | LG-MLGA-72 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY,VN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Dual converter with TLVR inductor
- Power stages utilize OptiMOS™ 6 MOSFETs
- 1x 0603, 2.2-µF input capacitor
- 2x 0402, 0.22-µF input capacitors
- 4x 0201, 0.1-µF Vcc decoupling caps
- 2x 0201 , 0.1-µF bootstrap capacitors
- Output DC current capability: 70 A/ph
- Output peak current capability: 120 A/ph
- Input voltage range of 4.2 to 16 V
- Operation up to 2 MHz
- 8 mV/°C temperature analog output
- Output voltage range 0.225 to 3 V
利点
- Bootstrap under-voltage protection
- Auto-replenishment on bootstrap caps
- Over temp protection & thermal shutdown
- Cycle-by-cycle OCP and flag
- Control MOSFET short detection and flag
- Compatible with 3.3V tri-state PWM Input
- Body-braking load transient support
- DEEP SLEEP mode for power saving, EN=low
- Lead free RoHS compliant package
- Small LGA package in 10x9x4.8 mm
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.