TDB6HK124N16RR
Active and preferred
RoHS対応

TDB6HK124N16RR

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TDB6HK124N16RR
TDB6HK124N16RR


製品仕様情報

  • I(FSM) (最大)
    550 A
  • IRMSM
    124 A
  • コンフィギュレーション
    Half Controlled Bridges with Brake Chopper and NTC
  • パッケージ
    EconoBRIDGE™
  • 電圧クラス (最大)
    1600 V

OPN
TDB6HK124N16RRBPSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ AG-ECONO2B
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 15
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
HU
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ AG-ECONO2B
パッケージ名 -
梱包サイズ 15
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
HU
ウェハ製造国
MY
eupec™ EconoBRIDGE™ - 1600V Half Controlled Bridge Modules with Brake Chopper and NTC for a more compact converter design.

特長

  • 2.5 kV AC 1min insulation
  • Al2O3 substrate
  • High power density
  • High mechanical robustness
  • Isolated Copper base plate
  • Solder contact technology
  • RoHS compliant

アプリケーション

図

Circuit_diagram_eupec_EconoBRIDGE_2_Rectifier_d
Circuit_diagram_eupec_EconoBRIDGE_2_Rectifier_d
Circuit_diagram_eupec_EconoBRIDGE_2_Rectifier_d
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ