TDA38807
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Iout (最大)6 A
-
ウォッチドッグNo
-
シミュレーターTina Model
-
スイッチング周波数 範囲600 kHz~2000 kHz
-
ステータス出力Yes
-
デザインツールTina Model
-
トポロジーBuck
-
パッケージPG-TSNP-14
-
ファミリーAnalog DC-DC voltage regulator
-
モイスチャー感度レベルMSL2
-
リセットNo
-
レギュレーター タイプSingle Output
-
入力電圧 範囲2.7 V~16 V
-
内部バイアスLDOYes
-
出力数1
-
出力電圧 範囲0.9 V~5.5 V
-
動作温度 範囲-40 °C~125 °C
-
技術Fast Constant On-Time
-
早期警告No
-
特長No, No, No, No
-
産業向け24 V入力No
-
種類Single phase
-
精度0.5 %
-
製品カテゴリAnalog POL
-
認定Industrial
-
追加の情報Vref = 0.9 V +/- 0.5%
-
過電圧保護Yes
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TDA38807XUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 3000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Wide input voltage range (2.7 - 16 V)
- No external compensation
- Supports both FCCM and DEM mode
- Programmable Fsw
- Soft start
- OCP limit
- Enhanced protection features
利点
- Support diverse end applications
- Compact design
- No external components
- Efficiency at light/full load
- Robust design and reliability
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.