Iout90 A
-
Iout 範囲0 A~90 A
-
スイッチング周波数 範囲200 kHz~2000 kHz
-
パッケージPG-UFLGA-34-1
-
モイスチャー感度レベル3
-
入力電圧12 V
-
出力電圧1.8 V
-
技術OptiMOS™ 6
-
種類Industrial
-
認定Industrial
| 推奨 | |
|
OPN
|
TDA22590XUMA1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY,TH
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY,TH
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Integrated driver & schottky diode
- On-chip current reporting at 5 μA/A
- Input voltage (VIN) from 4.25 V to 16 V
- VCC and VDRV supply of 4.5 V to 5.5 V
- Output voltage range 0.225 - 5.5 V
- Output current capability of 90 A
- Fault reporting & identification
- Over temperature protection
- Compatible with 3.3 V tri-state PWM
- 8 mV / °C temperature analog output
- DEEP SLEEP mode for power saving
- Small 4 mm x 6 mm x 0.465 mm CE package
利点
- High current efficiency
- Advanced protection features
- Bootstrap UVLO and auto-refresh
- Optimized PCB layout, heat & transfer
- Optimized driver/MOSFET control timing
- Minimal switch node ringing
- Enhance fault identification & reporting
- Industry best current sense accuracy
- Low quiescent for power saving
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.