TD520N22KOF
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TD520N22KOF

60 mm Thyristor/Diode Module with 2200 V in pressure contact technology
複数のOPNを利用可能
個.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • (diT/dt)cr [A/µs] (@DIN IEC 747- 6)
    200
  • IFAVM/TC / ITAVM/TC [A/°C] (@180° el sin)
    520/85
  • IFSM / ITSM [A] (@10ms, Tvj max)
    14500
  • rT [mΩ] (@Tvj max)
    0.35
  • RthJC [K/W] (@180° el sin)
    0.058
  • Tvj [°C]
    125
  • VDRM / VRRM [V]
    2200
  • VT0 [V] (@Tvj max)
    0.85
  • ∫I2dt [A²s · 103] (@10ms, Tvj max)
    1051
  • コンフィギュレーション
    SCR / Diode Phase Control
  • パッケージ
    60 mm
  • 製品ラインアップ
    Power Block

OPN
TD520N22KOFXPSA1 TD520N22KOFHPSA2
製品ステータス active and preferred discontinued
インフィニオン パッケージ BG-PB60E2C-1 BG-PB60AT-1
パッケージ名 N/A N/A
梱包サイズ 2 2
梱包形態 TRAY TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA NA
防湿梱包 NON DRY NON DRY
鉛フリー Yes Yes
ハロゲンフリー Yes No
RoHS対応 Yes Yes
組立国
HU
HU
ウェハ製造国
DE
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ BG-PB60E2C-1
パッケージ名 -
梱包サイズ 2
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
HU
ウェハ製造国
DE

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ BG-PB60AT-1
パッケージ名 -
梱包サイズ 2
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
HU
ウェハ製造国
DE
Thyristor/Diode 60 mm Power Block 2200 V, 520 A module for phase control with high reliable pressure contact technology using an isolated copper base plate. Also available with pre-applied Thermal Interface Material .

特長

  • Pressure contact technology
  • Industrial standard package
  • Electrically insulated baseplate
  • Advanced medium power technology
  • Short on fail
  • Highest robustness
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ