(diT/dt)cr [A/µs] (@DIN IEC 747- 6)150
-
IFAVM/TC / ITAVM/TC [A/°C] (@180° el sin)400/85
-
IFSM / ITSM [A] (@10ms, Tvj max)11000
-
rT [mΩ] (@Tvj max)0.5
-
RthJC [K/W] (@180° el sin)0.065
-
Tvj [°C]125
-
VDRM / VRRM [V]2600
-
VT0 [V] (@Tvj max)1
-
∫I2dt [A²s · 103] (@10ms, Tvj max)605
-
コンフィギュレーションSCR / Diode Phase Control
-
パッケージ60 mm
-
製品ラインアップPower Block
|
OPN
|
TD400N26KOFHPSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | BG-PB60-1 |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 2 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
HU
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | BG-PB60-1 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
HU
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Pressure contact technology
- Industrial standard package
- Electrically insulated baseplate
- Short on fail
- Highest robustness
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.