TD370N18KOF
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
IFAVM/TC / ITAVM/TC [A/°C] (@180° el sin)364/85
-
IFSM / ITSM [A] (@10ms, Tvj max)10000
-
rT [mΩ] (@Tvj max)54, 0.54, 0.64
-
RthJC [K/W] (@180° el sin)0.107
-
Tvj [°C]135
-
VDRM / VRRM [V]1800, 2200
-
VT0 [V] (@Tvj max)0.8, 0.85
-
∫I2dt [A²s · 103] (@10ms, Tvj max)500
-
コンフィギュレーションSCR / Diode Phase Control
-
パッケージ50 mm
-
製品ラインアップPrime Block
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TD370N18KOFHPSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | BG-PB50AT-1 | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 3 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
HU
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | BG-PB50AT-1 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
HU
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Pressure contact technology for high reliability
- Advanced Medium Power Technology (AMPT)
- Industrial standard package
- Electrically insulated base plate
利点
- Best-in-class Power Density in pin-to-pin compatible 50 mm housing to avoid paralleling of modules
- Highest surge current in standard 50 mm housing
- Predictable performance over entire lifetime
- Ready for safety applications
- Easy mounting & Faster time-to-market
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.