Accuracy at extreme conditions±5% LFL
-
Accuracy at normal conditions±2.5% LFL
-
I2C communication speed max1 MByte/s
-
Lifetime15 years
-
Operating relative humidity range min0%, 100 % (non-condensing)
-
アクティブモードでの消費電流2.2 mA
-
インターフェースI2C
-
動作温度範囲 範囲-40 °C~105 °C
-
応答時間 (最大)5 s
-
電源電圧3.3 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TCIRXTMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1800 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1800 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- AEC-Q100 (最大105 ℃)
- 高速応答時間< 5 s
- 超低消費電流
- 堅牢で実績のあるパッケージ
- 低ドリフトで15年の寿命
- 自律モードによる省電力
- UL-60335-2-40/89 (構造レビュー)
利点
- メンテナンスや交換が不要
- 高い堅牢性と安定性
- ユーザーが有効化できる低電力モード
- 現場での再調整が不要
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.