Average current consumption112 µA @ 1 meas/sec
-
I2C communication speed max1 MByte/s
-
ISO 26262 functional safety classificationASIL-B
-
アクティブモードでの消費電流5 mA
-
インターフェースI2C
-
動作温度範囲 範囲-40 °C~105 °C
-
拡張測定範囲 範囲4 %H2~16 %H2
-
水素測定範囲 範囲0 %H2~4 %H2
-
環境規制対応RoHS compliant, Halogen free
-
精度±0.12% H2
-
電源電圧3.3 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TCIBXTMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1800 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1800 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- AEC-Q100 (最大105℃)
- 高速応答時間 < 100 ms
- 超低消費電流
- 堅牢で実績のあるパッケージ
- 低ドリフトで15年の寿命
- 自律モードによる省電力
- UL-2075認証取得
- FUSA QM/ASIL-B対応
利点
- メンテナンスや交換のコストが不要
- 堅牢性と安定性
- ユーザーが有効化できる低電力モード
- 現場での再キャリブレーションが不要
- 車載グレードのセンサー信頼性
- ASIL-BまでのISO26262準拠
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.