Average current consumption112 µA @ 1 meas/sec
-
I2C communication speed max1 MByte/s
-
ISO 26262 functional safety classification-
-
アクティブモードでの消費電流5 mA
-
インターフェースI2C
-
動作温度範囲 範囲-40 °C~105 °C
-
拡張測定範囲 範囲4 %H2~16 %H2
-
水素測定範囲 範囲0 %H2~4 %H2
-
濃度検出限界の下限 (最大)0.1 %H2
-
環境規制対応RoHS compliant, Halogen free
-
精度±0.12% H2
-
電源電圧3.3 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TCIXTMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | PG-DSOSP-14-84 | |
| 梱包サイズ | 1800 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | PG-DSOSP-14-84 |
| 梱包サイズ | 1800 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- FUSA QM/ASIL B capable
- AEC-Q100 up to 105°C
- Fast response time <100 ms
- Ultra-low current consumption
- Robust and proven packages
- Lifetime of 15 years with low drift
利点
- Automotive grade sensor reliability
- No maintenance or replacement costs
- Flexible configuration possible also in the field
- Robustness and stability compared to catalytic- or metal-oxide-sensors
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.