T940N16TOF
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

T940N16TOF

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

T940N16TOF
T940N16TOF


製品仕様情報

  • ITAVM/TC [A/°C] (@180° el sin)
    959/85
  • ITAVM
    936 (180 ° el sin)
  • ITSM [A] (@10ms, Tvj max)
    15500
  • ITSM
    15500 A
  • rT [mΩ] (@Tvj max) (最大)
    0.27
  • RthJC [K/kW] (@180° el sin) (最大)
    28
  • TQ [μs]
    250
  • Tvj [°C] (最大)
    125
  • VDRM / VRRM [V]
    1600
  • VDRM/ VRRM (V)
    1600 V
  • VT/IT [V/kA] (@Tvj max)
    1.95/3.6
  • VT0 [V] (@Tvj max) (最大)
    0.85
  • ∫I2dt [A²s · 103] (@10ms, Tvj max)
    1200
  • クランプ力 [kn] 範囲
    10.5~21
  • コンフィギュレーション
    Electrical Triggered Phase Control Thyristor
  • パッケージ
    Disc dia 58mm height 14mm / Ceramic

OPN
T940N16TOFXPSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ BG-T5814K0-1
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 9
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
HU
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ BG-T5814K0-1
パッケージ名 -
梱包サイズ 9
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
HU
ウェハ製造国
DE
The T940N Phase Control Thyristor discs are assembled in high reliable, robust and hermetic sealed ceramic housings with a dia of 58mm and a height of 14mm.

特長

  • Full blocking capability 50/60 Hz
  • High DC blocking stability
  • High surge current capability
  • High turn-on di/dt capability
  • High dv/dt capability

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ