ITAVM/TC [A/°C] (@180° el sin)644/85
-
ITAVM644 (180 ° el sin)
-
ITSM [A] (@10ms, Tvj max)8000
-
ITSM8000 A
-
rT [mΩ] (@Tvj max) (最大)0.5
-
RthJC [K/kW] (@180° el sin) (最大)39
-
TQ [μs]250
-
Tvj [°C] (最大)125
-
VDRM / VRRM [V]1800
-
VDRM/ VRRM (V)1800 V
-
VT/IT [V/kA] (@Tvj max)2.15/2.4
-
VT0 [V] (@Tvj max) (最大)0.8
-
∫I2dt [A²s · 103] (@10ms, Tvj max)320
-
クランプ力 [kn] 範囲6~12
-
コンフィギュレーションElectrical Triggered Phase Control Thyristor
-
パッケージDisc dia 48mm height 14mm / Ceramic
| 推奨 | ||
|
OPN
|
T640N18TOFXPSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | BG-T4814K0-1 | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 12 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
HU
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | BG-T4814K0-1 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 12 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
HU
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Full blocking capability 50/60 Hz
- High DC blocking stability
- High surge current capability
- High turn-on di/dt capability
- High dv/dt capability
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.