T501N70TOH
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

T501N70TOH

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

T501N70TOH
T501N70TOH
個.


製品仕様情報

  • ITAVM/TC [A/°C] (@180° el sin)
    640/85
  • ITAVM
    640 (180 ° el sin)
  • ITSM [A] (@10ms, Tvj max)
    13000
  • ITSM
    13000 A
  • rT [mΩ] (@Tvj max) (最大)
    1.35
  • RthJC [K/kW] (@180° el sin) (最大)
    17
  • TQ [μs]
    600
  • Tvj [°C] (最大)
    125
  • VDRM / VRRM [V]
    7000
  • VDRM/ VRRM (V)
    7000 V
  • VT/IT [V/kA] (@Tvj max)
    2.65/1.0
  • VT0 [V] (@Tvj max) (最大)
    1.3
  • ∫I2dt [A²s · 103] (@10ms, Tvj max)
    845
  • クランプ力 [kn] 範囲
    15~24
  • コンフィギュレーション
    Electrical Triggered Phase Control Thyristor
  • パッケージ
    Disc dia 75mm height 26mm / Ceramic

OPN
T501N70TOHXPSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ BG-T7626K-1
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 4
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
HU
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ BG-T7626K-1
パッケージ名 -
梱包サイズ 4
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
HU
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
The T501N Phase Control Thyristor discs are assembled in high reliable, robust and hermetic sealed ceramic housings with a dia of 76mm and a height of 26mm.

特長

  • Full blocking capability 50/60 Hz
  • High DC blocking stability
  • High surge current capability
  • High case non-rupture current
  • High-on-capability di/dt
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ