これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
T2160N26TOF VT
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

T2160N26TOF VT

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • ITAVM/TC [A/°C] (@180° el sin)
    2400/85
  • ITAVM
    2400 (180 ° el sin)
  • ITSM [A] (@10ms, Tvj max)
    40000
  • ITSM
    40000 A
  • rT [mΩ] (@Tvj max) (最大)
    0.154
  • RthJC [K/kW] (@180° el sin) (最大)
    8.5
  • TQ [μs]
    400
  • Tvj [°C] (最大)
    125
  • VDRM / VRRM [V]
    2600
  • VDRM/ VRRM (V)
    2600 V
  • VT/IT [V/kA] (@Tvj max)
    2.65/8.8
  • VT0 [V] (@Tvj max) (最大)
    1.05
  • ∫I2dt [A²s · 103] (@10ms, Tvj max)
    8000
  • クランプ力 [kn] 範囲
    42~95
  • コンフィギュレーション
    Electrical Triggered Phase Control Thyristor
  • パッケージ
    Disc dia 111mm height 26mm / Ceramic

OPN
T2160N26TOFVTXPSA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ BG-T11126K-1
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
HU
ウェハ製造国
DE

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ BG-T11126K-1
パッケージ名 -
梱包サイズ 2
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
HU
ウェハ製造国
DE
The T2160N Phase Control Thyristor discs are assembled in high reliable, robust and hermetic sealed ceramic housings with a dia of 111mm and a height of 26mm.

特長

  • Full blocking capability 50/60 Hz
  • High DC blocking stability
  • High surge current capability
  • High turn-on di/dt capability
  • High dv/dt capability

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ