Ioverload (21s) [A]4780
-
ITSM [A] (@10ms, Tvj max)38000
-
rT [mΩ] (@Tvj max)0.106
-
RthJA (21s) [W/K ] (最大)0.032
-
Tvj [°C] (最大)155
-
VT [V/kA]1.43/5
-
VT0 [V] (@Tvj max)0.9
-
∫I2dt [A²s · 103] (@10ms, Tvj max)7220
-
コンタクト テクノロジーPressure Contact
-
コンフィギュレーションW1C
-
寸法 (height)167 mm
-
寸法 (length)280 mm
-
寸法 (width)110 mm
-
電圧クラス1400 V
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- Reduced to essential components
- Integrated heatsink
- No thermal grease
- Thermal capacity coupled to silicon
- Double side cooling
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.