Ciss690 pF
-
Coss230 pF
-
ID (最大)-18.6 A
-
IDpuls (最大)-74.4 A
-
Ptot (最大)80 W
-
QG (typ @10V)18.6 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)130 mΩ
-
Rth1.85 K/W
-
VDS (最大)-60 V
-
VGS(th)-2.7 V
-
パッケージTO-220
-
動作温度 (最小)-55 °C
-
動作温度 (最大)175 °C
-
極性P
|
OPN
|
SPP18P06PHXKSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO220 |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO220 |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
特長
- Enhancement mode
- Avalanche rated
- Fast switching
- Dv/dt rated
- Pb-free lead-plating
- Qualified according to AEC Q101
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.