ID (@25°C) (最大)7.3 A
-
ID (最大)7.3 A
-
IDpuls (最大)14.6 A
-
Ptot (最大)83 W
-
QG27 nC
-
QG (typ @10V)27 nC
-
RDS (on) (最大)600 mΩ
-
RDS (on) (@10V) (最大)600 mΩ
-
RthJA (最大)62 K/W
-
RthJC (最大)1.5 K/W
-
Rth1.5 K/W
-
VDS (最大)600 V
-
VGS(th) 範囲3.5 V~5.5 V
-
パッケージTO-220
-
動作温度 (最小)-55 °C
-
実装THT
-
極性N
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- Innovative high voltage technology
- Worldwide best R DS(on) in TO-251 and TO-252
- Ultra low gate charge
- Periodic avalanche rated
- Extreme dv/dt rated
- Ultra low effective capacitances
- Improved transconductance
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.