SPD50P03L G
近日公開
近日公開
RoHS対応

SPD50P03L G

P-Channel Power MOSFET -30 V in DPAK package
複数のOPNを利用可能

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • Ciss
    4590 pF
  • Coss
    1220 pF
  • ID (@25°C) (最大)
    -50 A
  • IDpuls (最大)
    -200 A
  • Ptot (最大)
    150 W
  • QG (typ @10V)
    -95 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    7 mΩ
  • Rth
    1 K/W
  • VDS (最大)
    -30 V
  • VGS(th)
    -1.5 V
  • パッケージ
    DPAK (TO-252)
  • 動作温度 (最小)
    -55 °C
  • 動作温度 (最大)
    175 °C
  • 極性
    P

OPN
SPD50P03LGATMA1 SPD50P03LGBTMA1
製品ステータス coming soon discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DPAK 5-pin DPAK 5-pin
梱包サイズ 2500 2500
梱包形態 TAPE & REEL TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1 1
防湿梱包 NON DRY NON DRY
鉛フリー No No
ハロゲンフリー Yes No
RoHS対応 Yes Yes
組立国
MY
MY
ウェハ製造国
MY
AT

製品ステータス coming soon
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DPAK 5-pin
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
MY

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DPAK 5-pin
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
AT
Infineon’s highly innovative OptiMOS™ families include p-channel power MOSFETs. These products consistently meet the highest quality and performance demands in key specifications for power system design such as on-state resistance and figure of merit characteristics.

特長

  • Enhancement mode
  • Logic level
  • Avalanche rated
  • Fast switching
  • dv/dt rated
Pb-free lead-plating
  • RoHS compliant, Halogen-free
  • Qualified according to AEC Q101

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ