SLN37GXAYYYAM
Active and preferred
RoHS対応

SLN37GXAYYYAM

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

SLN37GXAYYYAM
SLN37GXAYYYAM


製品仕様情報

  • EEPROM 範囲
    80 KByte~130 KByte
  • OSプロバイダー
    Masktech (MTCOS ID 2.6)
  • インターフェース
    ISO 14443 A/B, ISO 7816
  • ユースケース
    ePassport, eIdentity card
  • リーディング テクノロジー
    SOLID FLASH™, Very High Bit Rates (VHBR)
  • 対応規格
    BSI-TR03110 v2.20 and v2.21 EAC, ICAO BAC, SAC, AA
  • 対称型暗号
    AES up to 256-bit, DES, 3DES
  • 製品の説明
    Native generic ID platform including ePass use case
  • 認証
    eMRTD EAL5+
  • 非対称暗号
    ECC up to 521-bit, RSA up to 4096-bit

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ T-SAMPLE1-8
パッケージ名 N/A
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ T-SAMPLE1-8
パッケージ名 -
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ