SLN37GXA130DM
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
EEPROM130 KByte
-
OSプロバイダーMasktech (MTCOS ID 2.6)
-
インターフェースISO 14443 A/B, ISO 7816
-
ユースケースeSignature
-
リーディング テクノロジーSOLID FLASH™, Very High Bit Rates (VHBR)
-
対応規格BSI-TR03110 v2.20 and v2.21 EAC, SAC, AA
-
対称型暗号AES up to 256-bit, DES, 3DES
-
製品の説明Native generic ID platform including eSignature use case
-
認証eSign EAL5+
-
非対称暗号ECC up to 521-bit, RSA up to 4096-bit
| 推奨 | |
|
OPN
|
|
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | T-SAMPLE1-8 |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | N/A |
| 梱包形態 | N/A |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | N/A |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | T-SAMPLE1-8 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.