SLN37GXA130BM
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
EEPROM130 KByte
-
OSプロバイダーMasktech (MTCOS ID 2.6)
-
インターフェースISO 14443 A/B, ISO 7816
-
ユースケースeDriver's License
-
リーディング テクノロジーSOLID FLASH™, Very High Bit Rates (VHBR)
-
対応規格ISO/IEC 18013-3:2017, BAC/BAP and PACE,AA, EAC
-
対称型暗号AES up to 256-bit, DES, 3DES
-
製品の説明Native generic ID platform including eDL use case
-
非対称暗号ECC up to 521-bit, RSA up to 4096-bit
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.