SLM17ECB800B

SLM17ECB800B

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

SLM17ECB800B
SLM17ECB800B


製品仕様情報

  • CPU
    32-bit
  • NVM (不揮発性メモリ)
    800 KByte
  • RAM
    20 KByte
  • インターフェース
    ISO 7816, GPIO
  • パッケージ
    USON-6-2, USON-8-6, sawn wafer, MFF2, USON-10-2, XFWLB-6-2
  • リーディング テクノロジー
    SOLID FLASH™
  • 周囲温度 範囲
    -40 °C~105 °C
  • 対称型暗号
    AES up to 256-bit, DES, 3DES
  • 納品形態
    MFF2, sawn wafer, USON-8-6, USON-6-2, USON-10-2, XFWLB-6-2
  • 製品の説明
    Security cryptocontroller, optimized for industrial applications (M2M SIM and eSIM)
  • 認証
    CC EAL5+ high

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
The SLM17ECB800B security controller has been specially tailored for SIM and eSIM applications in industrial environments by combining a highly optimized feature set and a very small footprint with high endurance and long data retention.

特長

  • 32-bit CPU
  • 800 kB SOLID FLASH™
  • Symmetric cryptography (AES, DES, 3DES)
  • GPIO, ISO 7816 interfaces
  • GPIO, ISO 7816 interfaces
  • Industrial grade ( -40° to 105°C)
  • CC EAL 5+ high
  • 20 kB RAM

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ