アプリケーションTransport Ticketing, Access Control
-
インターフェースISO/IEC 14443-3 Type B initialization and anti-collision, ISO/IEC 14443-4 transmission protocol
-
セキュリティ機能2-key TDES cryptography, 3-key 128-bit length for CALYPSO™ move application
-
メモリFile system organized in hierarchical tree structure (acc. to ISO/IEC 7816-4)
-
納品形態Sawn wafer (75/120 µm, NiAu bump 20 µm), MCC8 (contactless module)
-
製品の説明CALYPSO™ move according to the Calypso® basic specification
-
認証CC EAL2+ enhanced basic, Calypso® basic compliance functional certification by PayCErt
-
追加機能"ready-to-use" native OS solution
| 推奨 | |
|
OPN
|
SLM10TLD002YNBX1SA1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | WAFER SAWN |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | WAFER SAWN |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Security based on TDES
- 3 128-bit keys for CALYPSO™ ADF
- Configurable access rights for each file
- CC EAL 2+
- DPA and DFA resistant
利点
- Easy integration
- Lower cost of operation
- part of the Calypso® infrastructure
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.