SLM 97CSINFX1M00PE

SLM 97CSINFX1M00PE

High-end performance for eSIM applications, simplifying the deployment of new M2M solutions

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

SLM 97CSINFX1M00PE
SLM 97CSINFX1M00PE


製品仕様情報

  • CPU
    32-bit
  • NVM (不揮発性メモリ)
    1 MByte
  • RAM
    32 KByte
  • アプリケーション
    industrial applications, eSIM
  • インターフェース
    SWP, SPI, ISO 7816, I2C
  • パッケージ
    VQFN-32-13
  • リーディング テクノロジー
    SOLID FLASH™
  • 周囲温度 範囲
    -40 °C~105 °C
  • 対称型暗号
    DES, 3DES, AES up to 256-bit
  • 納品形態
    VQFN-32-13
  • 製品の説明
    security cryptocontroller, optimized for industrial applications
  • 認証
    CC EAL5+ high
  • 非対称暗号
    RSA up to 4096-bit, ECC up to 521-bit

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
Available in different memory sizes and multiple interfaces, the SLM 97 family is a fit for purpose security controller. Thanks to its CC EAL5+ certification and its crypto-coprocessor options, it is the perfect companion for M2M SIM and GSMA SGP.02/32 eSIM applications running in difficult environmental and usage conditions.The SLM 97CSINFX1M00PE has 1016 kB of NVM and multiple interfaces, including SPI.

特長

  • 32-bit CPU
  • 1016 kB SOLID FLASH™
  • Asymmetric (ECC/RSA) cryptography
  • Symmetric (AES/DES) cryptography
  • GPIO, I2C, ISO 7816, SPI, SWP interfaces
  • Industrial grade ( -40° to 105°C)
  • CC EAL 5+ high
  • 32 kB RAM

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ