SLM 97CNFX6000PE
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
CPU32-bit
-
NVM (不揮発性メモリ)608 KByte
-
RAM32 KByte
-
アプリケーションeSIM, industrial applications
-
インターフェースISO 7816, SWP
-
パッケージMFF2, P-M2M4.7
-
リーディング テクノロジーSOLID FLASH™, NFC ready
-
周囲温度 範囲-40 °C~105 °C
-
対称型暗号DES, 3DES, AES up to 256-bit
-
納品形態P-M2M4.7, MFF2, sawn wafer, WF WLB-16
-
製品の説明security cryptocontroller, optimized for industrial applications (eSIM, NFC enabled)
-
認証CC EAL5+ high
-
非対称暗号ECC up to 521-bit, RSA up to 4096-bit
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- 32-bit CPU
- 600 kB SOLID FLASH™
- Asymmetric (ECC/RSA) cryptography
- Symmetric (AES/DES) cryptography
- ISO 7816, SWP interfaces
- Industrial grade ( -40° to 105°C)
- CC EAL 5+ high
- 32 kB RAM
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.