SLM 97CF1M00PE
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
CPU32-bit
-
NVM (不揮発性メモリ)1 MByte
-
RAM32 KByte
-
アプリケーションeSIM, industrial applications
-
インターフェースISO 7816
-
パッケージMFF2, P-M2M4.7
-
リーディング テクノロジーSOLID FLASH™
-
周囲温度 範囲-40 °C~105 °C
-
納品形態MFF2, P-M2M4.7, sawn wafer, WF WLB-16
-
製品の説明security controller, optimized for industrial applications (eSIM)
-
認証CC EAL5+ high
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- 32-bit CPU
- 1016 kB SOLID FLASH™
- ISO 7816 interface
- Industrial grade ( -40° to 105°C)
- CC EAL 5+ high
- 32 kB RAM
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.