SLM 76CF2561P
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
CPU16-bit
-
NVM (不揮発性メモリ)256 KByte
-
RAM8 KByte
-
アプリケーションSIM, industrial applications
-
インターフェースISO 7816
-
パッケージMFF2, P-M2M4.7
-
リーディング テクノロジーSOLID FLASH™
-
周囲温度 範囲-40 °C~105 °C
-
対称型暗号DES, 3DES, AES up to 256-bit
-
納品形態MFF2, P-M2M4.7, sawn wafer
-
製品の説明security controller, optimized for industrial applications (SIM)
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- 16-bit CPU
- 256 kB SOLID FLASH™
- Symmetric cryptography (AES, DES, 3DES)
- ISO 7816 interface
- Industrial grade ( -40° to 105°C)
- 8 kB RAM
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.