EEPROM304 Byte
-
アプリケーションmicropayment, transport ticketing, access management
-
インターフェースISO 14443 A, NFC Forum Type 4 Tag configurable
-
ツールCIPURSE™ development kit
-
パッケージMCC8
-
ユースケースPublic transport, ticketing, access management, micropayment
-
納品形態MCC8, NiAu-bump, sawn wafer
-
製品の説明CIPURSE™move, security architecture of CIPURSE™, built-in command set based on ISO 7816-4/-9, fully configurable file system based on ISO/ IEC 7816-4
-
認証CIPURSE™, NFC Forum Type 4 Tag
-
追加機能CIPURSE™L profile, capability: 1 CIPURSE™ application
| 推奨 | |
|
OPN
|
|
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | N/A |
| 梱包形態 | N/A |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | N/A |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- 1 PxSE ADF configurable
- Upto 3 elementary files per CIPURSE™ ADF
- Upto 2 128-bit AES keys per CIPURSE™ ADF
- Mutual authentication using AES-128
- Configurable access rights for each file
- Secure messaging with AES-MAC
- DPA and DFA resistant
- Chip capacitance of 17 pF
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.