SLJ52GXT081BS
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
EEPROM78 KByte
-
OSプロバイダーSECORA™ ID S Version 1.2
-
インターフェースISO 14443 A/B, ISO 14443 VHBR, ISO 7816
-
ユースケースeDriver's License
-
リーディング テクノロジーIntegrity Guard, SOLID FLASH™, VHBR
-
対応規格GP 2.3.1, JC 3.0.5
-
対称型暗号AES up to 256-bit, 3DES
-
製品の説明Java Card platform including Infineon Applet Collection - eMRTD v1.2 applet (eDL)
-
認証CC EAL5+
-
非対称暗号ECC up to 521-bit, RSA up to 2048-bit
| 推奨 | |
|
OPN
|
|
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | T-SAMPLE1-8 |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | N/A |
| 梱包形態 | N/A |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | N/A |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | T-SAMPLE1-8 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.