SLJ52GXAYY1GX
Active and preferred
RoHS対応

SLJ52GXAYY1GX

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

SLJ52GXAYY1GX
SLJ52GXAYY1GX


製品仕様情報

  • EEPROM 範囲
    80 KByte~160 KByte
  • OSプロバイダー
    SECORA™ ID X Version 1.2
  • インターフェース
    ISO 14443 A/B, ISO 14443 VHBR, ISO 7816
  • ユースケース
    National eID, ePassport, eDriver's License, ISO7816-4 Data structure for customization
  • リーディング テクノロジー
    Integrity Guard, SOLID FLASH™, VHBR
  • 対応規格
    GP 2.3.1, JC 3.0.5
  • 対称型暗号
    AES up to 256-bit, 3DES
  • 製品の説明
    Java Card platform including CV ePasslet Suite Edition 1
  • 認証
    eMRTD: CC EAL5+
  • 非対称暗号
    ECC up to 521-bit, RSA up to 4096-bit

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ T-SAMPLE1-8
パッケージ名 N/A
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ T-SAMPLE1-8
パッケージ名 -
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ