CPU32-bit
-
NVM (不揮発性メモリ) 範囲1 MByte~2 MByte
-
RAM48 KByte
-
アプリケーションTrust Anchor, automotive eSIM, eCall, V2X
-
インターフェースGPIO’s, SPI, I2C, SWP, ISO 7816
-
パッケージMFF2, VQFN-32-13
-
リーディング テクノロジーSOLID FLASH™
-
周囲温度 範囲-40 °C~105 °C
-
対称型暗号AES up to 256-bit, DES, 3DES
-
納品形態VQFN-32-13, MFF2 (VQFN-8-4)
-
製品の説明security cryptocontroller, optimized for automotive applications
-
認証CC EAL6+ high
-
追加の情報Please note that xxx in product names stands for NVM size
-
非対称暗号ECC up to 521-bit, RSA up to 4096-bit
| 推奨 | |
|
OPN
|
|
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.