SLI22CMA1MXXX
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
CPU32-bit Arm® v8-M @100MHz extended by the Arm TrustZone and Infineon Integrity Guard 32 8kB instruction, +2kB Data Cache
-
アプリケーションeSIM, V2X, Car Access, In car Payment
-
インターフェースISO 7816, SPI Slave, I2C Controller/Target, I3C Target and GPIOs
-
ユースケースeSIM, Security, Authentication, Telematics, Access
-
リーディング テクノロジーSOLID FLASH™
-
周囲温度 範囲-40 °C~105 °C
-
対称型暗号AES up to 256-bit DES support
-
納品形態MFF2 (VQFN-8 5x6mm), MFF3 (USON-10 3x3mm), VQFN-32 (5x5mm).
-
製品の説明Automotive security controller
-
認証AEC-Q100, CC EAL6+, ISO 21434, FIPS 140-3, AEC-Q100, CC EAL6+, ISO 21434, FIPS 140-3
-
非対称暗号RSA up to 4096-bit, ECC up to 521-bit, Post Quantum Cryptography support including FIPS 203 ML-KEM and FIPS 204 ML-DSA
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- Integrity Guard 32セキュリティ
- 高性能32ビットCPU (100MHz時)
- キャッシュパフォーマンスが最大25%向上
- 電源範囲1.2 V~3.3 V
- 電力最適化された28 nmテクノロジー
- NVMサイズ: 1.2 MB~1.8 MB
- RAMサイズ: 48 KB~96 KB
- マルチチャネル処理
- マルチインターフェース対応
- PQCなどの暗号化アクセラレータ
- 認定暗号化スイート (CS)
- 10 ppm未満の故障率
利点
- 堅牢な高性能ソリューション
- 車載セキュリティにおける実績
- PQC環境を簡単にナビゲート
- 長期的な二重供給源
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.