SLI 97CSINFX8000PE

SLI 97CSINFX8000PE

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

SLI 97CSINFX8000PE
SLI 97CSINFX8000PE


製品仕様情報

  • CPU
    32-bit
  • NVM (不揮発性メモリ)
    800 KByte
  • RAM
    32 KByte
  • アプリケーション
    automotive eSIM, eCall, V2X
  • インターフェース
    SWP, SPI, ISO 7816, I2C
  • パッケージ
    MFF2
  • リーディング テクノロジー
    SOLID FLASH™
  • 周囲温度 範囲
    -40 °C~105 °C
  • 対称型暗号
    DES, 3DES, AES up to 256-bit
  • 納品形態
    MFF2 (VQFN-8-4)
  • 製品の説明
    security cryptocontroller,, optimized for automotive applications
  • 認証
    CC EAL5+ high
  • 非対称暗号
    RSA up to 4096-bit, ECC up to 521-bit

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
Security for high-end automotive applicationsThe SLI 97 provides a set of hardware crypto-coprocessors supporting all relevant crypto schemes and supports Common Criteria EAL 5+ High certification. It is thus the perfect solution for secured car connectivity.

特長

  • 32-bit ARM® SecurCore® SC300™ processor, enhanced with Infineon’s cache and security technologies
  • Up to 1 MB SOLID FLASH™
  • Very high endurance NVM (500K)
  • Symmetric and asymmetric crypto-processors
  • ISO 7816, SWP, USB, I2C, SPI interfaces
  • CC EAL 5+ high

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ