CPU16-bit
-
アプリケーションautomotive security
-
インターフェースSPI
-
パッケージVQFN-32
-
ユースケースautomotive TPM
-
周囲温度 範囲-40 °C~105 °C
-
対称型暗号SHA-256, SHA-1, HMAC
-
納品形態VQFN-32
-
製品の説明Security controller for automotive use cases
-
認証Common Criteria EAL4+ certified — 18 December 2018 — Certificate number BSI-DSZ-CC-1100-2018, FIPS 140-2 Level 2 – (11/24/2020) – Certificate Number 3747
-
追加の情報version 2.0 Rev. 01.38
-
非対称暗号RSA1024, RSA2048, ECDH, ECC256, ECC NIST P-256, ECC BN-256, ECC
|
OPN
|
SLI9670AQ20FW1311XUMA1 | SLI9670AQ20FW1316XUMA1 | SLI9670AQ20FW1317XTMA1 |
|---|---|---|---|
| 製品ステータス | not for new design | not for new design | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | |||
| パッケージ名 | N/A | N/A | N/A |
| 梱包サイズ | 5000 | 5000 | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | TAPE & REEL | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | 3 | 1 |
| 防湿梱包 | DRY | DRY | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes | Yes | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes | Yes | Yes |
| RoHS対応 | Yes | Yes | Yes |
| 組立国 |
PH
|
PH
|
PH
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
DE
|
DE
|
|
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- advanced cryptographic algorithms
- Highly reliable NVM technology
- SPI interface
- Extended temperature range -40°C - 105°C
- Full system integration support
- Automotive qualification AEC-Q100
- Security certification CC EAL4+
- VQFN-32 package
利点
- Tamper resistant security solution
- Proven technology (TCG standard TPM 2.0)
- High flexibility
- Secured key store and management
- Updatability of TPM firmware
- Easy, cost efficient system integration
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.