SLE 97CUNFX1M00PE

SLE 97CUNFX1M00PE

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

SLE 97CUNFX1M00PE
SLE 97CUNFX1M00PE


製品仕様情報

  • CPU
    32-bit
  • NVM (不揮発性メモリ)
    1 MByte
  • RAM
    32 KByte
  • アプリケーション
    SIM and UICC for mobile communication
  • インターフェース
    USB, SWP, NRG™ (ISO/IEC 14443-3 type A with CRYPTO1), ISO 7816
  • ユースケース
    SIM and UICC for mobile communication
  • リーディング テクノロジー
    SOLID FLASH™
  • 周囲温度 範囲
    -25 °C~85 °C
  • 対称型暗号
    AES up to 256-bit, DES, 3DES
  • 納品形態
    sawn wafer, SMD
  • 製品の説明
    32-bit USB and SWP SIM card security cryptocontroller
  • 認証
    EMVCo, CC EAL5+ high
  • 非対称暗号
    ECC up to 521-bit, RSA up to 4096-bit

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ