SLE 78CUFX500FPH
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
CPUDual 16-bit
-
NVM (不揮発性メモリ)500 KByte
-
RAM12 KByte
-
アプリケーションUSB token
-
インターフェースUSB 2.0, ISO 7816
-
リーディング テクノロジーSOLID FLASH™, Integrity Guard
-
周囲温度 範囲-25 °C~85 °C
-
対称型暗号DES, 3DES, AES up to 256-bit
-
納品形態sawn wafer
-
製品の説明USB-security cryptocontroller for use in chipcard formfactor
-
認証CC EAL6+ high, EMVCo
-
非対称暗号ECC up to 521-bit, RSA up to 4096-bit
| 推奨 | |
|
OPN
|
|
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | P-M8.4-8 |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | REEL FOR CHIP CARD |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | P-M8.4-8 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | REEL FOR CHIP CARD |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.